Paralelní chapadlo DHPC-25-A-NO-S
8116855
GTIN 4052568564285
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
120.6 N
Zdvih každé čelisti
7 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
155.9 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
160 g