Paralelní chapadlo DHPC-25-A-NC-S-1

8116862

GTIN 4052568564353

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih každé čelisti
7 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
155.9 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
160 g