Paralelní chapadlo DHPC-L-25-A-S
8116867
GTIN 4052568564407
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
127.8 N
Zdvih každé čelisti
11 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
155.9 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
160 g