Paralelní chapadlo DHPC-32-A-B-2
8116886
GTIN 4052568564575
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
221.3 N
Zdvih každé čelisti
11 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
246.8 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
280 g