Paralelní chapadlo DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN 4052568564629

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih každé čelisti
11 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
246.8 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
280 g