Paralelní chapadlo DHPC-40-A-NO-S-1

8116901

GTIN 4052568564711

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
337.5 N
Zdvih každé čelisti
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz
351.5 N
Max. hmotnost, každý externí palec chapadla
400 g