Hadicový ventil VZQA-C-M22C-6-S5S5-V2V4S1-2

8117022

GTIN 4052568462031

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle DIN 32676, řada A
Průtok Kv
0.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 2 bar