Hadicový ventil VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2
8117024
GTIN 4052568462055
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/4
Průtok Kv
0.7 m³/h
Tlak média
0 bar - 2 bar