Vodicí válec DFM-25-30-P-A-GF-F1A
8118864
GTIN 4052568570132
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač