Vodicí válec DFM-32-30-P-A-GF-F1A

8118883

GTIN 4052568560348

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač