Vodicí válec DFM-50-200-P-A-KF-F1A
8118940
GTIN 4052568560652
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač