Elektromagnetický ventil VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F

8122788

GTIN 4052568550905

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5.5 l/min
Připojení pneumatiky 1
pro hadice s vnitřním Ø 1,5 mm
Provozní tlak
-1 bar - 7 bar