Elektromagnetické ventily VOVK
Miniaturní ventily VOVK jsou se svojí šířkou 5,9 mm výjimečně malé a zajímavé tam, kde jsou MHA1 příliš velké. V závislosti na druhu připojení lze přímo seřadit až 20 ventilů. S rozsahem tlaku až do 7 barů nebo při provozu s podtlakem až do -0,9 baru jsou ventily 3/2 NC VOVK velmi výkonné.
- velmi úzké: rozteč 5,9 mm
- výjimečně malá hmotnost a velikost
- velmi nízká spotřeba energie
- variabilní koncepce připojení: přírubové připojení dole nebo vpředu, připojení nátrubky vpředu
- ideální na řízení menších průtoků vzduchu