Přímočarý pohon DFPC-160-250-D

8133081

GTIN 4052568566333

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
250 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač