Přímočarý pohon DFPC-160-300-D

8133082

GTIN 4052568566340

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
160 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
12064 N
Zdvih
300 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač