Přímočarý pohon DFPC-200-300-D
8133104
GTIN 4052568566357
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
300 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač