Přímočarý pohon DFPC-200-350-D

8133105

GTIN 4052568566364

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
350 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač