Přímočarý pohon DFPC-200-400-D
8133106
GTIN 4052568566371
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
200 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
18850 N
Zdvih
400 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač