Elektromagnetická cívka VACS-C-R8-1L

8135905

GTIN 4052568633608

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 2,8 W
Stupeň krytí
IP65
Omezení okolní teploty a teploty médií
-20 - 50 °C - pro montáž do bloku