Kompaktní válec ADN-S-6-5-I-F1A
8142509
GTIN 4052568569778
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
17 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení