Kompaktní válec ADN-S-6-10-A-F1A
8142514
GTIN 4052568570422
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
17 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení