Kompaktní válec ADN-S-10-5-I-F1A

8142518

GTIN 4052568570460

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení