Kompaktní válec ADN-S-10-5-I-A-F1A
8142520
GTIN 4052568570484
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
bez tlumení