Kompaktní válec ADN-S-16-10-I-P-A-F1A

8142729

GTIN 4052568570682

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách