Kompaktní válec ADN-S-20-25-I-P-A-F1A
8142760
GTIN 4052568570859
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách