Kompaktní válec ADN-S-20-10-A-P-A-F1A

8142767

GTIN 4052568570927

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách