Kompaktní válec ADN-S-20-20-A-P-A-F1A

8142769

GTIN 4052568570941

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách