Kompaktní válec ADN-S-25-10-I-P-A-F1A
8142807
GTIN 4052568571023
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách