Kompaktní válec ADN-S-32-20-I-P-A-F1A

8142849

GTIN 4052568571245

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách