Kompaktní válec ADN-S-40-45-I-P-A-F1A
8142884
GTIN 4052568571498
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
45 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách