Kompaktní válec ADN-S-63-5-A-P-A-F1A

8142927

GTIN 4052568571917

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách