Kyvný pohon DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C
8145413
GTIN 4052568574499
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/2
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
1163 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F16
Připojení hřídele
T46