Válec se dvěma písty DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

8150886

Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
60 N
Zdvih
51 mm - 150 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač