Válec se dvěma písty DGTZ-GF-16- -J-T-P-A

8150887

Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
181 N
Zdvih
101 mm - 200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač