Válec se dvěma písty DGTZ-GF-20- -J-T-P-A
8150888
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
283 N
Zdvih
101 mm - 200 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač