Válec dle norem CRDSNU-12-100-P-A

8152529

GTIN 4052568575717

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách