Válec dle norem CRDSNU-16-80-P-A
8152554
GTIN 4052568575786
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách