Válec dle norem CRDSNU-25-50-P-A
8152632
GTIN 4052568575939
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách