Kruhový válec CRDSNU-32-100-P-A
8152642
GTIN 4052568575557
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách