Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

04/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

12/2026 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Redukční ventily

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Proporcionální redukční ventil VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1BT

8153297

GTIN 4052568594985

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0 bar - 10 bar
Provozní tlak
10 bar - 12 bar
Rozsah provozního napětí, DC
21.6 V - 27.6 V