Proporcionální redukční ventil VEAB-L-26-D7-Q4-V2-1R1
8153674
GTIN 4052568579906
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
QS-4
Elektrické připojení
M8x1 - Konektor - podle EN 60947-5-2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
16 l/min
Normální jmenovitý průtok 2-3
13 l/min