Čidlo průtoku SFAH-0.5B-Q4S-PNLK-PNVBA-M8

8158412

GTIN 4052568583859

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
0.5 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dusík
Provozní tlak
-0.9 bar - 10 bar
Směr proudění
oběma směry