Čidlo průtoku SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1
8158422
GTIN 4052568584153
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
100 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dusík
Provozní tlak
-0.9 bar - 10 bar
Směr proudění
jednosměrný