Hadicový ventil VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28
8159108
GTIN 4052568596651
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný tlačkový ventil
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1
Průtok Kv
18 m³/h
Tlak média
0 bar - 5 bar