Vodicí válec DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN 4052568595548
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač