Vodicí válec DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN 4052568595883
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač