Vodicí válec DFM-40-80-B-PPV-A-KF
8161444
GTIN 4052568595951
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač