Hadicový ventil VZQA-C-M22U-50-S5S5-ALV4E-2

8161474

GTIN 4052568611347

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
pneumaticky ovládaný hadicový ventil
Funkce ventilu
2/2, otevřený, monostabilní
Připojení armatury
svorka podle DIN 32676, řada A
Průtok Kv
72 m³/h
Tlak média
0 bar - 2 bar