Řídicí jednotky CEPE-H8GB-128GB-M1

8165401

GTIN 4052568774868

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
EtherCAT
Rozhraní pro průmyslovou síť, připojovací technika
RJ45
Rozhraní Ethernet, přenosová rychlost
10 Mbit/s - 100 Mbit/s - 1000 Mbit/s - 1 Gbit/s
Údaje o CPU
dvoujádrový procesor 2,2 GHz
Paměťové médium
SSD 128 GB