Elektromagnetické ventily s oddělením média VYKA-F7-M32-12-PF-5YQ7
8170083
GTIN 4052568962197
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Kyvný ventil s membránovým těsněním
Funkce ventilu
3/2, v klidu otevřen/zavřen, monostabilní
Průtok vody při max. provozním tlaku
0,5 l/min
Průtok Kv
0.021 m³/h